Especial
Martillo perforador a batería TE 30-A36
Martillo combinado a batería TE 30-A36 m #2029311
Potente martillo perforador a batería SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en concreto y cincelado correctivo
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 5.5 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 20 mm
- Energía de impacto: 3.6 J
También conocido como martillo combinado, martillo perforador a batería or martillo a batería.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
$1.470.709
$1.470.709 / 1 Pieza
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
5.5 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 20 mm
Energía de impacto
3.6 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
Frecuencia de impacto plena
4500 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del torque (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Mandril extraíble, Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
11 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en concreto
11 m/s² 2
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A
105 dB (A) 3
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
94 dB (A) 4
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-D, TE DRS-S
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Motor sin escobillas que ofrece un desempeño excepcionalmente alto y una elevada eficiencia del sistema
- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de ninguna herramienta
- Vida útil extra larga gracias al mandril robusto, a los componentes del motor y a la carcasa
Aplicaciones
- Perforación para anclajes y pasantes en Hormigón y mampostería, rango de diámetros 4 - 28 mm, rango recomendado 10 - 20 mm
- Taladrado para barras de refuerzo, diámetros de 4 a 28 mm, rango recomendado 10 a 20 mm
- Cincelado correctivo
- Perforación en madera, metal y otros materiales utilizando el mandril de cierre rápido
- Atornillado y extracción de tornillos con el mandril de cierre rápido