¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Sierra de cinta portátil SB 4-22

Sierra de cinta SB 4-22 caja número de producto: 2240542

Sierra de cinta portátil a batería con hoja de 14/18 TPI para cortes precisos, con bajo nivel de ruido y pocas chispas en metal con profundidad de corte de hasta 63,5 mm|2-1/2" (plataforma de batería Nuron)

  • Material base: Metal, Acero inoxidable
  • Capacidad de corte máxima: 64 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 3.2 kg

También conocido como sierra de banda, SB4, SB 4, bateria or 63,5mm.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$394.492