¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Sierra de cinta portátil SB 4-22

Sierra de cinta SB 4-22 maletín número de producto: 2251600

Sierra de cinta portátil a batería con hoja de 14/18 TPI para cortes precisos, con bajo nivel de ruido y pocas chispas en metal con profundidad de corte de hasta 63,5 mm|2-1/2" (plataforma de batería Nuron)

  • Material base: Metal, Acero inoxidable
  • Capacidad de corte máxima: 64 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 3.2 kg

También conocido como sierra de banda, SB4, SB 4, bateria or 63,5mm.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$461.986