Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas
Nuron

Sierra de banda de corte profundo SB 6-22

Sierra de cinta SB 6-22 maletín #2326037

Sierra de banda de corte doble profundo para cortes precisos, sin ruido y prácticamente sin chispas en el metal con una profundidad de corte de hasta 127 mm|5” (plataforma de batería Nuron)

  • Material base: Metal, Acero inoxidable, Hierro fundido, Aluminio, Acero al carbón
  • Dimensiones de la cuchilla (L x An x Al): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
  • Capacidad de corte máxima: 127 mm

También conocido como sierra de cintaSB 6SB6bateria or 127,5mm.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
$844.449
$844.449
/
1 Pieza