Nuron Especial
Sierra circular a batería para metal SC 5ML-22
Sierra circular a batería SC 5ML-22 male #2229074



Sierra de metal a batería de corte en frío para cortes rápidos y precisos de hasta 57 mm│2-¼” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
- Profundidad de corte máx.: 57 mm
- Diámetro de disco: 165 mm
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso
También conocido como Sierra Circular, SC5, SC 5, bateria or Metal.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa
Precio neto
$622.444
$622.444
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Profundidad de corte máx.
57 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso
RPM sin carga
Velocidad 1: 3500 rpm
Compatibilidad con carril guía
Sí
Dimensiones (L x An x Al)
328 x 208 x 244 mm
Ángulo de bisel máx.
0 °
Peso del cuerpo de la herramienta
3 kg
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
106 dB (A) 1
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SC 5ML-22, español [ 684.1 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sierra de metal de corte en frío: cortes de metal y acero inoxidable prácticamente libre de chispas con la movilidad de las herramientas a batería
- Mejor manipulación: el bajo peso, las empuñaduras ergonómicas y la luz de trabajo LED ayudan a cortar con rapidez en la línea de corte
- Numerosas características de seguridad: el recopilador de virutas y el freno de disco rápido ayudan a minimizar los peligros que generan las tareas de corte en el lugar de trabajo
- Sistema apto para cortes rectos y de tuberías: amplíe la funcionalidad de la sierra circular a batería para metal al añadir un adaptador opcional para guías o tuberías
- Plataforma de baterías Nuron: sierras circulares a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las hojas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Cortes rápidos y precisos de hasta 57 mm en metal
- Corte de carriles, tuberías, conductos y perfiles
- Corte de aberturas en chapas metálicas para la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
- Corte de paneles sándwich, planchas metálicas de malla u onduladas
- Corte y perfilado correctivos de chapas metálicas
Productos complementarios
Disco de sierra circular de excelente rendimiento con dientes de carburo que permiten realizar cortes con mayor rapidez y que ofrecen mayor durabilidad en acero estructural, incluido el acero inoxidable
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Disco de sierra circular de primera calidad para un corte recto, rápido y en frío en metal
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.