Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Cizalla a batería SPN 6-22 CN

Nibbler SPN 6-22 CN maletín #2252741

Cizalla a batería de alta capacidad para cortar láminas de metal y perfiles con mayor velocidad y mínima distorsión (plataforma de baterías Nuron)

  • Tipo de material: Hoja plana, Hoja corrugada, Hoja trapezoidal, Perfil C.L.U.
  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg

También conocido como cortadora de metalSPN6SPN 6bateria or cizalla .

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 3x Clip SPN 6-22 impreso, 1x Maletín SPN 6-22
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$971.952