¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Cizallas a batería SPN 6-22 RN

Nibbler SPN 6-22 RN maletín número de producto: 2316433

Cizallas a batería de alta capacidad para cortar perfiles metálicos con mayor velocidad y una distorsión mínima (plataforma de batería Nuron)

  • Tipo de material: Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg

También conocido como cortadora de metal, SPN6, SPN 6, bateria or cizalla .

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 3x Clip SPN 6-22 impreso, 1x Maletín SPN 6-22
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.035.384