¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Vibrador de hormigón de mochila NCV 10-22

Concrete vibrator backpack NCV 10-22 caj número de producto: 2352087

Vibrador de hormigón de mochila a batería con motor sin escobillas para tareas de compactación de paredes, losas y cimientos (plataforma de baterías Nuron)

  • Dimensiones (L x An x Al): 320 x 218 x 666 mm
  • Peso: 8.28 kg
  • Clase de protección IP: IP 67 (piezas flexibles NCV 10-22), IP X4

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.711.984
Vibradores de hormigón a batería NCV 10-22

Vibradores de hormigón a batería

Retire las burbujas de aire y logra un hormigón más consolidado sin la molestia de los cables o la gasolina

Vibrar el hormigón es un reto y un trabajo crucial. El hormigón recién vertido contiene burbujas de aire atrapado, que si no se retiran inmediatamente resultarán en un efecto de panal, reduciendo su resistencia y durabilidad, causando defectos en la superficie. Por eso, es importante disponer de un vibrador de hormigón listo para operar mientras se está vertiendo el hormigón. Nuestra herramienta vibradora de hormigón sin cable ayuda a obtener un vertido de hormigón de calidad, sin la molestia o las interrupciones causadas por las soluciones de vibración de hormigón con cable o a gasolina.

¿Qué consigue con nuestros vibradores de hormigón?

ilustración de un destornillador

Vibradores sin cable en la obra

Sin necesidad de buscar una fuente de alimentación o colocar alargadores en la obra – simplemente conectar y listo, hasta en un andamio. Una vez se haya vertido el hormigón, los equipos pueden empezar con la vibración.

ilustración de una grúa de obra

Vibradores de hormigón que funcionan juntos

Utilizando juntos el NCV 4-22 y NCV 10-22 los equipos pueden resolver volúmenes pequeños y grandes de hormigón, para cubrir la mayoría de necesidades de la obra. Los diseños compactos permiten utilizarlos delado a lado hasta en los espacios restringidos. 

ilustración de una batería

Plataforma de una sola batería

Todos nuestros vibradores de hormigón utilizan una única plataforma a batería 22V Nuron que cubre todas las aplicaciones necesariasen una obra, tanto de alta como de baja resistencia.

ilustración de un casco de obra

Consolidación de hormigón más segura

Nuestros vibradores de hormigón a batería ponen fin al combustible y los humos generados por los vibradores de hormigón a gasolina. Los equipos también se benefician de los niveles bajos de contaminación sonora.

Haga vibrar hasta 8 camiones de hormigón

Con una carga de nuestra solución a batería

Para compactar volúmenes más grandes de hormigón como vertidos en plataforma, calandra, plantas de prefabricación, cimientos y trabajos de cimentación, cambie al nuevo NCV 10-22 libre de humos que le permite abordar hasta 60m3 de hormigón con una carga de dos de nuestras baterías B22-255

La solución de mochila ergonómica de bajo peso NCV 10-22: 

  • Elimina la necesidad de una segunda persona para llevar el vibrador – útil cuando trabaja en espacios estrechos o abarrotados y reduce los gastos de mano de obra
  • Ayuda a acceder a las zonas más difíciles de alcanzar (como los andamios) o en las que no estaría permitido usar un vibrador a gasolina
  • Se puede usar de forma más segura en interiores gracias a la menor exposición a los humos, calor y ruido del motor 
  • Acceso fácil al  interruptor principal on/off que se encuentra sobre la tira de hombro y cuenta con una indicación clara del estado de la batería – bueno para una planificación previa
  • El sistema del motor sobre el cabezal significa que hay menos vibración en la manguera para mejorar la comodidad del usuario y reducir la fatiga  

 

Vibrador NCV 4-22

Vibradores tipo lápiz compactos y flexibles

Vibradores de hormigón para armaduras poco espaciadas y vertidos menores

El vibrador tipo compacto NCV 4-22 es ideal para consolidar el hormigón en vertidos menores. Estos incluyen: rellenado de aberturas más pequeñas en muros prefabricados o sin alambres pretensados, bordillos, cimientos pequeños y entramados. El cabezal estrecho de 28mm permite un acceso más fácil a las partes difíciles de acceder del vertido de hormigón. 

Cinco mejores recomendaciones de vibración de hormigón para un acabado liso y seguro

Elige la combinación adecuada para el trabajo

Seleccione el vibrador de hormigón correcto, longitud de la aguja y diámetro del cabezal para su aplicación. Debería poder fijar la varilla hacia abajo entre los huecos de armaduras. Para los volúmenes más pequeños, un vibrador tipo compacto puede ser más eficiente.

Mantenga el vibrador siempre en vertical

Mantenga el cabezal del vibrador en una posición vertical para lograr una mezcla de hormigón y agregados más homogénea. El movimiento horizontal puede llevar a una compactación desigual y aumentar las posibilidades de que el vibrador se quede enganchado a la armadura.

Prevenir juntas frías

Estas ocurren cuando no hay suficiente adhesión entre una capa de hormigón antigua y una nueva. Para evitarlo, empuje la punta del vibrador por lo menos 15cm dentro de la capa anterior de hormigón.

Lento y estable

Asegúrese de colocar el cabezal del vibrador en el hormigón a intervalos regulares para evitar una compactación desigual. Al acabar, retire el vibrador lentamente, a no más de 7cm por segundo. Si aparecen burbujas en el momento de retirar el vibrador de hormigón, se necesita más vibración.

No vibrar demasiado

Parar la vibración en cuanto la superficie del hormigón desarrolle un brillo lustroso y las burbujas de aire se eliminen.

¿Le gustaría recibir una demostración interactiva de este producto? Conozca a uno de nuestros expertos de producto para obtener una demostración gratuita directa.

Descubra herramientas, software y servicios diseñados para ayudarle a llevar a cabo sus proyectos de construcción en cada etapa, desde el diseño hasta la obra.

Herramientas potentes a batería desde llaves de impacto a rompedores para trabajos pesados con más tiempo de ejecución, todo en la plataforma sin cables 22V Nuron.