Nuron
Vibrador de hormigón a batería NCV 4-22
Int. conc. vibrator NCV 4-22 herr. a bat número de producto: 2352793

Vibrador de hormigón de tipo lápiz a batería portátil con motor sin escobillas para la compactación de vertidos pequeños (plataforma de baterías Nuron)
- Frecuencia de vibración: 15,000 VPM
- Diámetro de la cabeza: 28 mm
- Longitud de manguera: 1.2 m
También conocido como NCV4, NCV 4, Vibrador, Hormigón or NURON.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Precio neto
$798.945