Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Cortadora de varillas roscadas a batería STR 4-22

Cortador de varilla roscada STR 4-22 mal #2361754

Cortadora de varillas roscadas compacta a batería que incluye hoja M10 (W3/8) para tareas de corte de varillas roscadas de hasta 10 mm de diámetro

  • Tipo de material: Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2.69 kg

También conocido como STR 4STR4Cortadora de varillasNURON or Herramienta a batería.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.136.746