Nuron
Cizalla a batería SPN 6-22 RL
Nibbler SPN 6-22 RL maletín número de producto: 2316435 #2316435


Cizalla a batería de alta capacidad con cuello largo para corte de láminas de metal corrugado y trapezoidal, con mayor velocidad y mínima distorsión (plataforma de baterías Nuron)
- Tipo de material: Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2.2 kg
También conocido como cortadora de metal, SPN6, SPN 6, bateria or cizalla .
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 3x Clip SPN 6-22 impreso, 1x Maletín SPN 6-22
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$1.099.047
Datos Técnicos
Tipo de material
Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Valor de vibración triaxial para corte de chapa de metal (ah, M)
13.5 m/s² 1
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
98 dB (A) 2
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Manual de instrucciones SPN 6-22 02, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 6.9 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima versatilidad: elevada capacidad de corte, cabezales intercambiables (disponibles por separado) y velocidad ajustable de manera que pueda cortar láminas de metal planos, corrugados, trapezoidales y perfilados con la misma cizalla.
- Trabajo en metal más seguro: las cizallas a batería brindan a los contratistas profesionales de láminas de metal una solución sin chispas y de baja vibración para realizar cortes rápidos y precisos a través de láminas de metal corrugados y trapezoidales más profundos
- Corte de metal de estilo libre y rápido: rotación del cabezal en 360° para un cambio casi instantáneo de la dirección de corte y un mejor acceso para el corte y la muesca en lugares difíciles de alcanzar
- Manipulación ligera: cambio de cabezal sin herramientas, con un cuerpo delgado y equilibrado, de empuñadura ergonómica y un interruptor de bloqueo que ofrece mayor precisión y comodidad cuando se cortan láminas de metal durante todo el día
- En la plataforma de baterías Nuron puede encontrar herramientas para trabajo en metal a batería sin comprometer la calidad gracias a las baterías de mayor duración, los cabezales de corte de ahorro de energía y a una gama de servicios que lo ayudará a ser productivo hoy y en el futuro
Aplicaciones
- Corte de láminas de metal corrugados y trapezoidales de hasta 162 mm de profundidad (incluye cabezal de corte SPN RL de cuello largo)
- Corte de estilo libre en acero inoxidable de hasta 1,5 mm de espesor
- Corte de estilo libre en láminas de acero dulce y galvanizados de hasta 2,0 mm de espesor
- Corte de láminas de metal corrugados y trapezoidales de hasta 6-5/16” mm de profundidad (incluye cabezal de corte SPN RL de cuello largo)
- Corte de estilo libre en acero inoxidable hasta de 16 Ga
Productos complementarios
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.