¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Discos de fibra con grano cerámico que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero inoxidable, Acero
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Densidad de grano
  • P36-40
  • P60
  • P80
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
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
Desde $28.479

Datos Técnicos

Material base
Acero inoxidable, Acero
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Fabricado con granos cerámicos de larga duración
  • Revestimiento de regulación térmica: ayuda a evitar el sobrecalentamiento de metales sensibles, como, por ejemplo, el acero inoxidable
  • Área de contacto reducida: diseñada para tareas de desbaste de metal más precisas

Aplicaciones

  • Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen