¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Vaso de impacto corto de 3/4" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes

  • Conexión: 3/4" cuadrado
  • Corto/largo: Corto
  • Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado: Fosfato negro
ultimate

También conocido como Vaso de impacto corto de 3/4" (pulgadas) para apretar pernos y anclajesVaso de impacto or SI-S 3/4" corto.

Seleccione una opción

Ancho de llave
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 24 mm
  • 27 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 36 mm
  • 41 mm
  • 46 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
Conexión
  • 3/4" cuadrado
Longitud
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 58 mm
  • 63 mm
  • 72 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $24.008