¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Vaso de impacto profundo SI-S de 3/4"

Vasos de impacto de gran tamaño, de 3/4" (pulgadas), para el ajuste de pernos y anclajes

  • Conexión: 3/4" cuadrado
  • Corto/largo: Largo
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

Seleccione una opción

Ancho de llave
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
Conexión
  • 3/4" cuadrado
Longitud
  • 90 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $26.126