¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Vaso de impacto profundo SI-S de 3/4"

Vasos de impacto largos, de 3/4" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes

  • Conexión: 3/4" cuadrado
  • Corto/largo: Largo
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

Seleccione una opción

Ancho de llave
  • 19/32 in
  • 21/32 in
  • 3/4 in
  • 13/16 in
  • 7/8 in
  • 15/16 in
  • 1-1/16 in
  • 1-3/16 in
  • 32 mm
  • 36 mm
  • 41 mm
  • 46 mm
Conexión
  • 3/4" cuadrado
Longitud
  • 90 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $23.067