¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Atornilladora de varilla de conexión a tierra TE-Y RD

Atornilladora de varilla para introducir varillas en la tierra con herramientas eléctricas SDS Max (TE-Y)

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Aplicación: Atornillado de varillas y estacas
  • Material base: Suelo
premium

Seleccione una opción

Diámetro interior
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 27 mm
Diámetro exterior
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 42 mm
Longitud interior del cilindro
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $30.005