r16811557
Util de colocación de picas TE-S RD 3/4" número de producto: 2429752
Diapositiva 1 de 2: L136839 (197885)
- Conexión: TE-S
- Aplicación: Atornillado de varillas y estacas
- Material base: Suelo
premium
Seleccione una opción
Diámetro interior
- 16 mm
- 20 mm
- 23 mm
- 27 mm
Diámetro exterior
- 30 mm
- 34 mm
- 38 mm
- 42 mm
Longitud interior del cilindro
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$77.840
$77.840
/
1 Pieza





