¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Cinceles acanalados para ladrillo SDS Max (TE-Y) extra afilados para excavación de hendiduras en mampostería

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Aplicación: Canalización

También conocido como Cincel acanalado SDS Max (TE-Y) para tareas de corte y excavación de hendiduras en mamposteríaCincel acanalado or TE-Y-KM.

Seleccione una opción

Longitud
  • 280 mm
Ancho
  • 22 mm
  • 36 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $39.487

Datos Técnicos

Conexión
TE-Y (SDS Max)
Aplicación
Canalización

Características & Aplicaciones

Características

  • Cinceles acanalados para ladrillo especialmente diseñados y de alto desempeño: bordes afilados para excavación de hendiduras en bloques con relleno de mortero
  • Potencia rompedora mejorada: el extremo de inserción extrafuerte transfiere más fuerza de la herramienta al cincel
  • Mejor fiabilidad: estos cinceles acanalados están hechos con acero secundario de alta aleación, esencial cuando necesita consistencia y fiabilidad
  • Fabricados para trabajos duros: nuestros cinceles, probados para uso extremo, están hechos para imprimir potencia a los trabajos de grabado de hendiduras más exigentes
  • Calidad certificada: desarrollados con procesos de certificación ISO y más de 30 años de experiencia en diseño y producción de cinceles

Aplicaciones

  • Creación de hendiduras en paredes de ladrillo (huecas) para conductos para recesos
  • Para usar con martillos neumáticos eléctricos, rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen