¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Cinceles de pala para tierra/arcilla con extremo de inserción TE-S SP

Cincel espátula puntero TE-S SP 50 #2429803

Cinceles de pala para arcilla afilados TE-S para tareas de demolición de grava compacta o barro

  • Conexión: TE-S
  • Aplicación: Excavación, Trabajo de excavación
  • Longitud: 500 mm
premium

También conocido como Cincel de pala para arcilla TE-S para trabajos en sueloCincel espátula or TE-S-SPI.

Seleccione una opción

Longitud
  • 500 mm
Ancho
  • 115 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$81.145
$81.145
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
TE-S
Aplicación
Excavación, Trabajo de excavación
Longitud
500 mm
Ancho
115 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Pala diseñada específicamente para arcilla redonda y de alto rendimiento: el extremo afilado agiliza la penetración en la arcilla, la grava compacta o el barro
  • Mayor potencia de perforación: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta a la pala
  • Mayor fiabilidad: estas brocas de pala de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
  • Producto diseñado para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles de pala para arcilla están diseñados para resistir a las tareas de movimiento de tierras y preparación de terrenos más exigentes
  • Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles

Aplicaciones

  • Excavado de arcilla, grava compacta o barro
  • Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores TE-S
  • Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
  • Raspado, limpieza, cincelado
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen