¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Cinceles para azulejos TE-Y TI

Espatula curva TE-Y TI 50/12 número de producto: 2429805

Cinceles para azulejos SDS Max (TE-Y) autoafilables que permiten retirar materiales de revestimiento de superficies

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Aplicación: Remoción de azulejos, Eliminación de superficies
  • Longitud: 500 mm

También conocido como Cincel de desviación plano ancho TE-YPX (SDS Max) para optimizar tratamientos de superficies, Cincel de desviación TE-YPX (SDS Max) or TE-YP SPMK.

Seleccione una opción

Longitud
  • 500 mm
Ancho
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$57.319
$57.319
/
1 Pieza