Atornilladora de varilla de conexión a tierra TE-Y RD
Util de colocación de picas TE-Y RD 1" número de producto: 2429820
Atornilladora de varilla para introducir varillas en la tierra con herramientas eléctricas SDS Max (TE-Y)
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Aplicación: Atornillado de varillas y estacas
- Material base: Suelo
premium
Seleccione una opción
Diámetro interior
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 27 mm
Diámetro exterior
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 42 mm
Longitud interior del cilindro
- 30 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$55.646
$55.646
/
1 Pieza





