Cinceles y atornilladoras de varillas
Más trabajo por golpe


Escalado y canalización

Aplicaciones especiales
Listo para golpear. Difícil de parar. Duradero.


Diseñado para mayor productividad
Diseñados para un trabajo específico, permitiendo un trabajo más rápido, menos tiempo muerto y mayor vida útil.

Aquí empieza la acción
Cada cincel está diseñado, probado y fabricado internamente para reducir el desgaste y mantener el trabajo activo.

Más trabajo, menos desgaste
Diseñados para resistir el desgaste, el derretimiento y la rotura utilizando acero de mayor calidad.
Cinceles Hilti
Cinceles para cada trabajo

Cinceles Cortantes
Rompe el hormigón sin cambiar de cinceles. Elige nuestros cinceles cortantes para combinar el control de un cincel plano con la velocidad de ruptura de un cincel de punta, para que puedas trabajar con el mismo cincel de principio a fin.
Este cincel rompe el hormigón rápidamente. Los bordes rectos y los canales de polvo ayudan a evitar atascos. El perfil endurecido aguanta, así que pasas menos tiempo reafilando y más tiempo haciendo el trabajo.

Cinceles Anchos
¿Necesitas una eliminación eficiente de la superficie del hormigón? Nuestros cinceles anchos están diseñados para el recalado, la eliminación del exceso de hormigón o filtraciones, y para el envasado de suelo o pared, con un perfil poligonal que ayuda a mantener el borde de trabajo plano para obtener resultados consistentes y una larga vida útil.

Cinceles Especiales
Algunos trabajos no salen todos los días, pero cuando ocurren, aún necesitas el cincel adecuado para hacerlo limpio y rápido. Tenemos opciones diseñadas para esas tareas, para que puedas seguir avanzando sin perder un solo paso.
Elige el cincel que se adapte al trabajo, ya sea que estés creando una textura o alisando, raspando o moviendo varillas. Sin conjeturas, solo la herramienta adecuada para el trabajo.
Rompe hasta un 30% más con los cinceles cortantes*
Elige el cincel adecuado para el trabajo
Preguntas Frecuentes

Ultimate
Optimizado para sacarle el máximo partido a tu herramienta y brindar la máxima vida útil.
La mejor opción para aplicaciones exigentes.

Premium
Cinceles especiales para curbir una amplia variedad de trabajos ocasionales.

Standard
Para tareas del día cuando el presupuesto es ajustado.
Un cuidado adecuado te ayuda a sacar el máximo valor de tus cinceles.
Además del afilado (véase más abajo), la técnica también es importante:
Deja que la herramienta haga el trabajo. Demasiada fuerza aumenta el desgaste sin mejorar la velocidad.
No uses el cincel como palanca. Esto puede doblar o romper el vástago.
Aplica presión constante y controlada.
Gira el cincel dentro del mandril cuando sea posible para asegurar un desgaste uniforme.
Mantenimiento de los extremos de la conexión
Recomendamos siempre limpiar y engrasar el extremo de la conexión antes de introducir el cincel en la herramienta. Esto reduce el calor y la fricción dentro del mandri, ayudando a prolongar tanto la vida útil del cincel como de la herramienta.
La respuesta depende del tipo de cincel — porque diferentes cinceles están diseñados para mantener el rendimiento de distintas maneras:
Cinceles Cortantes: No es necesario afilar y no lo recomendamos. Con una penetración adecuada (mínimo 2 pulgadas), el cincel mantiene su perfil funcional de trabajo durante el uso. La punta puede parecer algo opaca tras 1-2 horas — eso es normal. Estos cinceles rompen usando sus flancos o perfil de trabajo, no con la punta. El reafilado puede reducir la dureza del acero y provocar un mayor desgaste, menor rendimiento y una vida útil más corta.
Cinceles de punta Standard: Pueden ser reafilados por un profesional (por ejemplo, herrero) usando una forja. Pueden tener 2-3 reafilados antes de que termine su vida útil.
El endurecimiento inductivo es un método para modificar la microestructura y lograr valores específicos de dureza en diferentes áreas del cincel. Esto permite una robustez adecuada y evita roturas tempranas, además de ofrecer una mayor resistencia al desgaste en la zona de trabajo y en el extremo de la conexión. Estas zonas están diseñadas para ser muy resistentes al desgaste, mientras que el interior del cincel tiene un núcleo más blando y está diseñado para mantenerse más flexible.
Ese equilibrio importa. Una superficie dura ayuda a ralentizar el desgaste y derretimiento, mientras que un núcleo más blando ayuda al cincel a soportar impactos repetidos sin agrietarse ni romperse. El objetivo es un cincel que mantenga su forma bajo carga sin volverse quebradizo.
El extremo de conexión es donde toda la energía de impacto de la herramienta entra en el cincel. Los cinceles Hilti utilizan extremos de conexión endurecidos y ligeramente convexos para ayudar a transferir esa energía de forma eficiente al cuerpo del cincel.
Esta forma también ayuda a repartir las cargas de forma más uniforme dentro del mandril de herramientas. Esto reduce el desgaste local y ayuda a proteger la interfaz entre la herramienta y el inserto, lo que permite un rendimiento más consistente a lo largo del tiempo.
El objetivo está tanto en prolongar la vida útil del cincel como en mantener el rendimiento estable en todo el sistema de herramienta y inserto.
Sí, pero solo con el tipo correcto.
Los martillos rotativos (o combis) con modo de cincel pueden usarse para tareas ligeras de cincelado como la eliminación de superficies, pequeños canales o el desmontaje de hormigón fino. Cuando se usan con el cincel SDS Max o SDS Plus correcto, ofrecen un buen control para un trabajo preciso.
Para un cincelado más pesado, recomendamos usar un rompedor.
No. Los cinceles de punta Standard están diseñados para demolición superficial, donde el hormigón se retira capa por capa. Su punta recta y afilada puede afilarse de nuevo en el propio sitio (por ejemplo, con una rectificadora angular o de banda).
Los cinceles cortantes, en cambio, están diseñados para una demolición profunda.
Notas
* Con base a pruebas internas con:
Rompedor TE 1000-22, batería B22-290, y cincel cortante TE-SX. La prueba fue realizada en concreto no refrozada con dimensiones 32" * 20" * 8". El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de trabajo, material base, temperatura, humedad, nivel de polvo, y técnica del usario.