TE-H17P FM
Escoplo plano
- Conexión: HEX 17
- Ancho: 26 mm
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
Seleccione una opción
Longitud
- 280 mm
- 450 mm
Ancho
- 26 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
Desde $43.130
Datos Técnicos
Conexión
HEX 17
Ancho
26 mm
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Innovador diseño poligonal con perfil autoafilable
- Alto rendimiento constante durante toda la vida de servicio del cincel, efecto de rotura mejorado
- Longitud de trabajo inigualable
Aplicaciones
- Rotura
- Raspado
- Acabado
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.