¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Macho para roscas de vástago cuadrado para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371

  • Clase de productos: Premium
  • Conexión: Vástago cuadrado
  • DIN: DIN 371
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Longitud
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Longitud de trabajo
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $10.358