¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Robusta cabeza de carburo para un mayor desempeño y confiabilidad con menos atascos al topar con la varilla
  • Ranura con tratamiento contra el calor para reducir el desgaste
  • Marca indicadora cuya visibilidad garantiza que la broca es apta para la colocación de anclajes
  • En el improbable caso de rotura, la broca se sustituirá siempre que la marca de desgaste de la hélice siga estando visible
  • Eficiencia imbatible gracias a nuestro novedoso sistema de perforación SDS Max: perforación en Hormigón hasta un 50 % más veloz y duración de la batería hasta un 30 % superior al usar el martillo perforador Hilti con las brocas TE-YX de Hilti
Aplicaciones
  • Taladros para anclajes químicos
  • Perforaciones para la colocación de barras de corrugado a posteriori
  • Perforaciones para anclajes de carga media y carga pesada
  • Perforaciones pasantes y simples en Hormigón reforzado y mampostería
  • Instalación de corrugados con la resina adhesiva inyectable de Hilti

Datos Técnicos

Solicitar Demostración & Soporte