- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Energía e Industria
- Centro de datos

Soluciones para centros de datos
Experiencia y soluciones avanzadas para llevar su proyecto al siguiente nivel
Sabemos que los proyectos de centros de datos son complejos y requieren atención meticulosa en cada etapa. En Hilti, contamos con un equipo de 2.700 expertos especializados en este campo y ofrecemos una amplia gama de hardware y software a medida para apoyarlo en todo el ciclo de vida de su proyecto.
Ingeniería de diseño y modelado de información de construcción (BIM) para acelerar la puesta en marcha de los proyectos
- Prefabricación y logística avanzada para ahorrar tiempo y reducir los costos de instalación
- Sistemas modulares para MEP, cortafuegos innovadores y soluciones avanzadas de fijación a concreto y acero, para garantizar una máxima flexibilidad
- Software especializado y asistencia de ingeniería para simplificar la selección de productos que cumplen la normativa.

Soportes modulares eléctricos
Gestión flexible de cables para salas de datos, subestaciones y más
Incluso un centro de datos pequeño contiene kilómetros de cableado crítico. Si se tiende utilizando soluciones de ingeniería como soportes soldados en cascada o bandejas de cables para cargas pesadas, la instalación puede ser lenta y causar una contaminación innecesaria. Peor aún, si necesita reconfigurar la disposición de su centro de datos o introducir cambios de diseño de última hora, redirigir los cables puede resultar lento y caro. Puedes solucionar estos problemas con los sistemas modulares de gestión de cables de Hilti. Nuestros soportes para bandejas portacables son más rápidos de instalar y se pueden reconfigurar más fácilmente utilizando el mismo equipo, ya sea para salas de datos, salas eléctricas, pasillos, perímetro o subestaciones. Ayudándole a obtener un menor coste total de propiedad, los soportes modulares también pueden integrar otros sistemas como HVAC y tuberías no críticas.

Soportes de tuberías reconfigurables
Sistemas modulares de soporte de tuberías para un tendido más rápido, seguro y sencillo
Los centros de datos dependen de complejas redes de tuberías pesadas y no críticas. Los métodos de instalación tradicionales pueden implicar soportes engorrosos, que suelen requerir soldaduras y equipos de elevación industriales. En cambio, los soportes de tuberías modulares están diseñados para ofrecer una instalación más rápida y limpia, al tiempo que cumplen las normas internacionales pertinentes y ayudan a que la reconfiguración sea más limpia, segura, sencilla y rentable. Diseñados para resistir eventos sísmicos, los soportes de tuberías modulares pueden instalarse en todo el centro de datos, desde la sala de máquinas hasta el perímetro. Al igual que con nuestros sistemas modulares de gestión de cables, Hilti te ofrece soporte de ingeniería, modelado inicial y cálculo de cargas, junto con corte, prefabricación de kits e integración BIM.

Soporte para pasillos fríos y calientes
Prepare sus instalaciones para el futuro con sistemas modulares facilmente adaptables y cambiables
Cuando se construye un centro de datos, hay que planificar las futuras ampliaciones. La contención de pasillos fríos y calientes es de vital importancia, pero también lo es la capacidad de reconfigurar la distribución interna en el futuro y cambiar un tipo de pasillo por otro. Los soportes eléctricos y de tuberías modulares ayudan, pero para una flexibilidad y configurabilidad totales puedes utilizar los sistemas de rejilla aérea y los sistemas de suelo integrados de Hilti para crear pasillos calientes y fríos. Ambas son soluciones modulares que te permiten dirigir múltiples servicios por encima y por debajo de las salas de servidores y cambiar fácilmente las configuraciones. Nuestras soluciones modulares son ligeras y pueden utilizarse y reutilizarse según sea necesario, no requieren soldaduras y ofrecen un método más limpio y seguro para lograr una contención eficaz de los pasillos fríos y calientes.

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
Aumente la eficiencia energética con sistemas cortafuegos que ofrecen menores fugas de aire
La protección contra incendios en los centros de datos es vital no sólo para la seguridad, sino también para contribuir al control del flujo de aire. Un flujo de aire ineficaz puede provocar puntos calientes, con el consiguiente derroche de energía a medida que los equipos aumentan su capacidad de refrigeración. Los sistemas cortafuegos Hilti están diseñados para contribuir a un control eficaz del flujo de aire gracias a su bajo índice de fugas. Nuestras soluciones, que cumplen una serie de normativas locales y reconocidas internacionalmente, incluyen collares y vendas para cortafuegos mecánicos, además de bloques modulares y manguitos ajustables para cortafuegos eléctricos. A diferencia de los tableros revestidos o las culatas, estos productos no liberan partículas ni fibras en sus salas limpias, evitando la contaminación que puede aumentar la producción de energía de su centro de datos hasta en un 2%. El software BIM Firestop te ayuda a seleccionar la solución correcta para cada situación, mientras que el Gestor de Documentación Hilti te permite registrar, realizar un seguimiento e informar sobre cada sistema firestop de tu centro de datos, independientemente del fabricante.

Fijación sobre acero
Cambie la soldadura tradicional por sistemas más rápidos, seguros y económicos
En los centros de datos, muchos elementos de infraestructura, como tuberías, bandejas de cables, HVAC, rejillas y conexiones a tierra, deben fijarse a estructuras de acero. Los métodos tradicionales pueden presentar importantes inconvenientes. La soldadura puede llevar mucho tiempo y provocar contaminación. El atornillado pasante requiere taladrar y acceder a ambos lados del acero. Las abrazaderas pueden aflojarse por vibraciones y necesitan inspecciones periódicas. Hilti ayuda a resolver estos problemas con una gama de soluciones para necesidades específicas. Por ejemplo, las fijaciones de punta afilada se pueden clavar en el material base con una clavadora accionada por polvo. Las fijaciones especiales de punta roma y las fijaciones de tornillo pueden instalarse en orificios previamente taladrados, lo que resulta ideal cuando no se permite la penetración de la pintura. Dado que estas soluciones se instalan en cuestión de minutos, o incluso segundos, la construcción o configuración de su centro de datos resulta más rápida, segura y rentable.

Fijación en concreto
Soluciones de anclaje más rápidas y fiables para sus aplicaciones clave
a construcción y ampliación de centros de datos requiere una fijación duradera y fiable en el hormigón, que se adapte a una amplia gama de requisitos de carga estática, sísmica y de choque. Hilti ofrece una gama completa de soluciones de fijación más rápidas y fiables para todas sus necesidades. Las placas base y otras aplicaciones pesadas pueden fijarse a hormigón agrietado o no agrietado con anclajes químicos o de expansión metálica. Para fijaciones de uso medio, como soportes de equipos eléctricos y electrónicos o sujeción de equipos a suelos y paredes, ofrecemos soluciones como canales de anclaje moldeados y una variedad de anclajes posinstalados que pueden superar a los anclajes de perno tradicionales. Cuando se trata de fijaciones ligeras, como perchas o barras de caída, usted puede elegir entre una variedad de anclajes de caída o de tornillo con las certificaciones de tipo pertinentes. El software PROFIS Engineering ayuda a agilizar y simplificar la selección de anclajes, mientras que una amplia gama de herramientas con y sin cable contribuyen a simplificar y rentabilizar la instalación.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduzca los gastos totales de sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conozca nuestras soluciones integralesProteja a sus equipos
Para ayudarle a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en sus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explore las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifique su planificación financiera y su administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Pague una cuota mensual fija por todas sus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Diga adiós a los costos ocultos.
Conozca los software de seguimiento