- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Productividad
- Soluciones de placa base estructurales
![](/content/dam/urgent-folder/global/L140798_ID218557.jpg)
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1652126153842/l140798-id218557.jpeg)
Instalación y diseño de placa base
Soluciones rápidas y seguras para sus instalaciones
Desde estructuras y escaleras de acero hasta barandas para exteriores, acelere el diseño e instalación de sus placas base sin comprometer calidad y seguridad.
Con nuestras soluciones de hardware, software y servicio, reducirá el riesgo de incurrir en costosas modificaciones o prolongadas inspecciones. Asimismo, contará con la ayuda de nuestros expertos para encontrar la solución más adecuada, independientemente de la complejidad del proyecto.
![](/content/dam/urgent-folder/global/L140798_ID218557.jpg)
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action/image.coreimg.png/1652126152654/196052.png)
AHORRE TIEMPO AL DISEÑAR
Diseñe conexiones de concreto como un todo
El diseño de placa base puede ser algo difícil y que tome mucho tiempo, al existir una intersección entre acero, anclajes, diseño del material base y todas las consideraciones a tener en cuanto a las directrices para el diseño. Al mismo tiempo, el comportamiento no lineal y la rigidez de la estructura tienen que ser tomados en cuenta. Sin embargo, con PROFIS Engineering Suite usted puede diseñar una conexión completa de placa base hasta 5 veces más rápido que con los métodos tradicionales. Optimizando la conexión por adelantado puede también ayudarle a ahorrar en costos de material y reducir tiempo de trabajo en obra.
Con PROFIS Engineering, usted puede también diseñar conexiones de elementos de concreto sobre chapa metálica en tan solo unos minutos.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1652126152767/196250.png)
MEJORE EL POSICIONAMIENTO DE LA PLACA BASE
Aumente la precisión del layout y evite demoras por encontrarse con barras de acero
El exceso de barras de refuerzo es un enemigo de la hora de posicionar fijaciones. Reduzca el riesgo de daños estructurales y alteraciones en el proyecto de último momento realizando un análisis estructural detallado del material base con un escáner de concreto como el Ferroscan PS300. Para un layout preciso de la placa base ayúdese mediante el uso de láseres rotativos y estaciones totales Hilti. Con mínimo entrenamiento requerido gracias a nuestros softwares intuitivos, nuestras herramientas de layout también transforman la tarea en un trabajo de una sola persona, ayudando a reducir sus costos de mano de obra.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1652126152920/204950.png)
LIMPIE MIENTRAS PERFORA
Flujos de trabajo más rápidos con limpieza automática de perforaciones
Acelere la perforación con nuestros potentes martillos perforadores SDS-plus.
Para una mayor productividad y seguridad, use anclajes Hilti que no requieren limpieza adicional de la perforación. O seleccione soluciones de anclajes aprobados para limpieza automática de perforaciones con brocas huecas y aspiradores de polvo Hilti.
¿Trabajando en concreto fuertemente reforzado? Experimente nuestras brocas diamantadas.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1519672134/image.coreimg.png/1686058470234/203893.png)
INSTALE ANCLAJES MÁS RÁPIDO
Acelere los flujos de trabajo con dispensadores de resina y herramientas de instalación
¿Trabajando con anclajes químicos? Instale sus anclajes más rápidamente y reduzca desperdicios en hasta un 20% gracias a nuestro sistema de dosificación altamente precisos al usar nuestro nuevo dispensador HDE 500-A22 para inyectar anclajes químicos como el HIT-HY 200-R V3. De inmediato coloque nuestras varillas de anclaje HIT-Z – aprobadas para uso incluso sin limpieza de la perforación.
Para una alternativa a los anclajes químicos, el sistema de anclaje de doble acción Kwik-X combina el rendimiento de los anclajes adhesivos con la velocidad y simplicidad de instalación de los anclajes de tornillo.
![](/content/dam/celum/ipc/bu-anchor/chemical-anchors-(ac)/ac-consumables/ac-injectable-mortars/ac-hit-slow-cure-approved/203893.png)
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_32767/image.coreimg.png/1652126153268/132758.png)
TORQUE ADECUADO CON MÁS PRECISIÓN
Obtenga una calidad de instalación más confiable
Reduzca los riesgos de anclajes con torque excesivo o insuficiente, con nuestro sistema de control de Torque Adaptable (AT). Combine nuestra llave de impacto a batería SIW 6AT-A22 con el módulo SI-AT-A22 AT, que permite un ajuste con llave de impacto en línea con aprobaciones internacionales. Use el software de documentación Hilti AT para documentar sus trabajos.
Alternativamente, Usted también puede utilizar anclajes que no requieren control de torque – incluyendo anclajes atornillables KH-EZ versátiles para fijaciones permanentes y temporales, y también anclajes HSL4-B para una amplia gama de aplicaciones exigentes donde la seguridad es un factor crítico.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/structural-baseplate-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__937637137/image.coreimg.png/1652126153381/204815.png)
Ensaye y documente sus anclajes
Ensayos de tracción realizados por expertos y seguimiento simple de sus anclajes
Nuestro experimentado y entrenado equipo de ingeniería, es capaz de desempeñar pruebas de tracción de sus anclajes para ayudarle a verificar que sus estándares de diseño de ingeniería se cumplen. Los ensayos son ajustados a sus requisitos con equipos frecuentemente calibrados y pueden llevare a cabo durante la etapa de diseño para verificar la resistencia del material base, o luego de la instalación, como una prueba de carga para verificar el correcto estado de instalación de los anclajes. Recibirá un reporte técnico completo.
En sus marcas. Listos. HUS
¿Precisa instalaciones rápidas y económicas, para fijación a concreto de estructuras metálicas livianas y válidas para múltiples aplicaciones?
Nuestra familia de anclajes autorroscantes Kwik HUS pueden ser instalados al doble de velocidad que los anclajes tradicionales de cuña – no es necesaria la limpieza de las perforaciones y no es necesaria una llave de control de torque, por lo que ahorrará tiempo con cada punto de fijación.
Acelere sus instalaciones con anclajes Kwik HUSCENTRO DE DISEÑO DE ANCLAJES
¿Está eligiendo el mejor anclaje para su aplicación? ¿Es la placa base realmente rígida? ¿Cómo puedo mejorar mi diseño? Si estas preguntas aparecen en su mente, entonces nuestros entrenamientos técnicos son para usted. Nuestros contenidos incluyen desde el diseño básico hasta conceptos de diseño y aplicaciones realmente avanzadas.
Más informaciónINGENIEROS HILTI A SU DISPOSICIÓN
Asóciese con Hilti para beneficiarse del apoyo de expertos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y la gestión del edificio. Ofrecemos desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas in situ y dictámenes de ingeniería para ayudarle a encontrar las soluciones certificadas que necesita.
Contáctenos