Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

Un flujo de trabajo completo

¿Sigue pensando que BIM y Plant Design son sólo para los equipos de diseño? Le demostramos lo contrario

Los métodos de construcción digitalizados son la clave para gestionar recursos limitados. Con Hilti como aliado integral del proyecto usted podrá contar con Servicios Integrados de Diseño donde todas las personas involucradas en el diseño, la construcción o la gestión de instalaciones pueden aprovechar la metodología BIM compatible con la industrial para incrementar la productividad antes, durante y después de la construcción.  

Ventajas de un flujo de trabajo 360°

Fase de diseño

  • Ingeniería de valor
  • Detección de conflictos
  • Soluciones multidisciplinares
  • Selección de sistemas firestop optimizados

Fase de construcción

  • Prefabricación
  • Logística y entrega transparente
  • Digital-to-Field: diseño eficiente de la obra
  • Documentación y validación digitalizada
  • Software de documentación Firestop

Funcionamiento del edificio

  • Disponibilidad de las operaciones
  • Gestión del mantenimiento
  • Digital twinning para documentación as-built 
  • Optimización de las operaciones
50 %

max.
ahorro de costos en material

50 %

max.
tiempo de construcción ahorrado

0 x

decisiones de ingeniería en obra
debido a la planificación anticipada

4-6 semanas

potencial
ahorro en mano de obra

LINKS DE ACCESO PARA DESCARGAR SOFTWARE

Fase de diseño

OPTIMIZACIÓN DE SU DISEÑO CON UNA METODOLOGÍA BIM COMPATIBLE CON LA INDUSTRIA

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Soportes MEP y soluciones firestop: para una instalación eficiente y detección de conflictos

Las visualizaciones 3D de los Servicios Integrados de Diseño pueden ayudarlo en la optimización de las instalaciones MEP, por ejemplo, considerando antes del comienzo de la construcción, el uso de soportes multidisciplinares que incluyen soluciones cortafuego. Ahorre material, evite la improvisación en la obra y reduzca el tiempo de construcción.

Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Ingeniería de valor: para edificios más seguros y eficientes

Díganos qué necesita su proyecto y nosotros lo diseñamos. Si la estandarización, la flexibilidad o la modulación son sus prioridades, le entregaremos una propuesta optimizada. En el caso de los cortafuegos, esto puede ayudar a reducir el número de juicios de ingeniería necesarios y darle mayor visibilidad sobre los que tiene.

BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Logística transparente: para optimizar las entregas en la obra

Los modelos digitales pueden aportar previsibilidad a la cadena logística, ayudando a evitar cuellos de botella. Controle los costos y agilice los pedidos con listas de materiales detalladas, secuencia de entregas y seguimiento de cada paso del proceso. Tendrá el material correcto en el lugar correcto en el momento correcto.

Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Creación de modelos Digital-to-Field: para una documentación fiable

Especialmente cuando se trabaja en edificios antiguos, la información disponible puede ser irregular. Puede importar medidas de muros, lozas, barras de refuerzo y algunos elementos MEP desde dispositivos de escaneo de digital directamente a su modelo, mejorará la preparación para las operaciones y agilizará la gestión del mantenimiento.

Fase de construcción

Cómo BIM puede ayudar a que sus obras funcionen según lo previsto

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Prefabricación: montaje, corte y premontaje para ahorrar tiempo y mano de obra

Disponer de un modelo BIM detallado abre las puertas a la prefabricación. Los planos de taller pueden exportarse con unos pocos clics. Elimine la preparación manual de los soportes MEP con el montaje en kit, el corte y el premontaje, o aproveche los servicios de corte y montaje para los cortafuegos. Ahorre tiempo y residuos y reduzca el margen de error.

¿Cómo es que la planificación digital apoya la prefabricación?
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

Digital-to-Field: ejecución de obra de alta velocidad

En la práctica, BIM-to-Field significa el posicionamiento guiado de puntos de perforación para soportes MEP, anclajes y componentes de fundición como canales de anclaje o manguitos cortafuegos. Las herramientas avanzadas de diseño pueden leer directamente los archivos BIM y utilizar un láser integrado para localizar los puntos del modelo en la realidad. Las soluciones de fundición pueden aumentar la productividad de forma significativa, ya que ahorran mano de obra, aportan flexibilidad tras la instalación y reducen los pasos de trabajo.

Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Validación: demuestre al instante que ha construido según las especificaciones

En un proceso integral, el modelo BIM es la única fuente de verdad. Es más fácil integrar los procesos de validación: BIM muestra qué hay que instalar y dónde, y las pruebas correspondientes pueden vincularse al modelo para facilitar la generación de documentación. Las herramientas, como los conductores de impacto con el módulo Adaptive Torque o el software de Firestop, guardan la información de validación automáticamente mientras se realiza la instalación.

Ver más sobre los softwares de validación

Fase de operación

LAS VENTAJAS DE BIM Y LA PLANEACIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN DE EDIFICIOS

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Digital twinning: para una documentación as-built precisa y completa

Una vez que el edificio está en funcionamiento, se pueden utilizar equipos de escaneado láser y herramientas de trazado avanzadas para mantener el modelo BIM actualizado. Estas herramientas ofrecen una forma más eficiente de documentar las adaptaciones o modificaciones, y de transferirlas al modelo BIM directamente.

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Validación y preparación para operaciones

Cualquiera que sea responsable de asegurarse de que los sistemas de seguridad de un edificio pasan las inspecciones sabe la cantidad de papeleo que conlleva. Con los equipos de escaneado láser y la documentación de entrega basada en BIM, puede disfrutar de la tranquilidad de que su documentación conforme a obra será útil durante todo el ciclo de vida del edificio.

BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Diseño para operación sin dificultades

Al colaborar con Hilti desde el principio de su proyecto, los requisitos de funcionamiento pueden incorporarse al diseño. Las propuestas que reciba tienen como objetivo la optimización de todo el ciclo de vida, especialmente la gestión eficiente de los edificios habitados.

Image alt text (optional)

SERVICIOS INTEGRADOS DE DISEÑO

Resuelva los problemas de productividad del proyecto antes de que sucedan

Los Servicios Integrados de Diseño pueden ayudar a reducir los gastos de material, recortar el tiempo de instalación y evitar la improvisación en la obra, sin embargo, esto será posible sólo si se asocia con Hilti desde fases tempranas de diseño. Tomemos como ejemplo los sistemas MEP: Sin diseño integrado, las estructuras de soporte se planifican directamente en obra y por separado por cada disciplina. Con Hilti, como aliado integral del proyecto, puede aprovechar los beneficios de trabajar con una metodología BIM compatible con la industria para diseñar estructuras de soportes compartidas para todas las disciplinas. 

Descubra como su negocio se puede beneficiar con nuestros Servicios Integrados de Diseño:

1. Análisis conceptual

Establezca un punto de partida claro, dividiendo el proyecto en soluciones conceptuales.

Entregables: 

  • Proyecto dividido en aplicaciones individuales 
  • Propuesta de diseño esquematizado optimizado para soportes MEP y soluciones firestop
Conozca más sobre los servicios - Análisis Conceptual

2. Diseño

Evolucionar las soluciones conceptuales en propuestas de diseño, definidas por informes de ingeniería.

Entregables:

  • Soportes MEP  ("típicos") diseñados y optimizados para casos de alta repetición y/o proyectos complejos 
  • Soluciones de protección contra incendios diseñadas y optimizadas para la fiabilidad y la repetición 
  • Informes de ingeniería 
  • Informes individuales de excepciones
Conozca más sobre los servicios - Diseño Estándar Conozca más sobre los servicios - Diseño Específico

3. Modelado BIM

Los soportes diseñados son añadidos directamente en su modelo. Adicionalmente se informa de cualquier problema que pueda necesitar un rediseño. 

Entregables: 

  • Soportes MEP añadidos al modelo 
  • Sistemas de protección contra incendios añadidos al modelo 
  • Informe de excepciones (problemas)
Conozca más sobre los servicios - Modelado

4. Documentación

Para una transferencia más fluida del diseño desde la oficina hasta la construcción en la obra. 

Entregables: 

  • Planos de taller 
  • Planos generales 
  • Datos Digital-to-Field 
  • Lista de materiales 
  • Sugerencias para materiales Prefabricados (cortados, organizados en kits y pre-ensamblados)
Conozca más sobre los servicios - Documentación

Servicios de colaboración

También proporcionamos un servicio de colaboración para apoyarlo a lo largo de todo el proyecto. Incluso estaremos en la obra para reuniones regulares de alineación.

Los equipos de construcción BIM pueden ahorrar tiempo y mano de obra

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Dispositivos cortafuegos embebidos

Piense en los dispositivos embebidos de protección pasiva contra el fuego para las penetraciones de cables/tuberías, todo en una sola solución. Puede incluir esta información en sus modelos BIM. Se trata de un gran ahorro de mano de obra y se evitan las espumas firestop y el cartón revestido.

Configure y compre conductos firestop Descargar familia Revit®
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Herramientas avanzadas de posicionamiento

En el futuro, las herramientas de mapeo de obras de Hilti podrán leer directamente sus archivos BIM, sin necesidad de seleccionar manualmente los puntos. La actualización de estas herramientas digitalizadas hará que el trabajo de trazado de obras sea mucho más rápido y que lo realice una sola persona.

High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Sistema de torque adaptable

Cuando están equipadas con el módulo AT, las llaves de impacto compatibles pueden ajustar y reajustar automáticamente los anclajes de acuerdo con las certificaciones. La herramienta también guarda los datos de instalación para los informes de inspección.

Encuentre rápidamente fijaciones certificadas

INVOLUCRE A HILTI

Asóciese con nosotros para ver cómo la digitalización integral puede beneficiar a su empresa

Incluso si es un usuario experimentado de BIM, podemos mostrarle nuevas formas de extender sus beneficios más allá del equipo de diseño. Los equipos de construcción de alta tecnología pueden ahorrar mano de obra, tiempo, administración y reducir el alcance de los errores.

Aprovechando las nuevas tecnologías y procesos, integramos su flujo de trabajo en una estructura cohesionada de principio a fin.

Compartir