Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Cortes de alta calidad en madera con incrustaciones de metal

Hoja para sierra de sable de alta calidad para demoliciones de madera con incrustaciones de metal. Resistente en aplicaciones en metal y rápida en cortes de madera

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 6
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 6
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $42.180 / 5 Pieza
  • 35 un

    $211.111 / 35 Pieza
  • 175 un

    $944.832 / 175 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $23.180

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
6
Características de cuchilla
Trabajos pesados, Corte rápido, De larga duración

Documentos

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y rapidez de corte
  • Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte

Aplicaciones

  • Demolición rápida y robusta
  • Vigas de madera
  • Puntales
  • Madera incrustada en el metal

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.