Versión corta HDI (brocas con tope de repuesto)
Broca para taladro con percusión con tope SDS Plus (TE-C) para la perforación de anclajes HDI en hormigón
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HDI-P 1/2"
- HDI-P TZ 1/4"
- HDI-P TZ 3/8"
Diámetro
- 14.287 mm
- 15.875 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
Desde $44.571
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto reforzado, Concreto
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Clase de productos
Ultimate
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Perforación precisa de orificios con la profundidad deseada
- No requiere cambio de herramientas: la perforación y la colocación se realizan con la misma herramienta
- Sistema hasta un 50 % más rápido que el método tradicional (percusión sobre cabeza), lo que supone un incremento de la productividad
- Empuñadura de goma de gran tamaño que mejora la manipulación
- Perforación y colocación con una sola herramienta
Aplicaciones
- Instalación de anclajes insertables de rosca interna HDI de Hilti para fijación de tuberías, ductos de aire y falsos techos
- Perforación de orificios a una profundidad precisa
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.