¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos autotaladrantes de mariposa S-WD 13 C

Tornillo de mariposa S-WD13C 5,5x50 número de producto: 283637

Tornillo para madera alado para exterior individual (con revestimiento) para la fijación de madera a estructuras de acero de dureza media

  • Tipo de cabeza: PH n.º 3
  • Materiales base: Metal
  • Capacidad de perforación - máx.: 5.5 mm
estándar

También conocido como tornillo para fijación a madera, fijación madera-acero or Tornillo autotaladrante.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 2.4 - 3.8 mm
  • 2.1 - 5.5 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 10 - 20 mm
  • 10 - 27 mm
Longitud
  • 38 mm
  • 50 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 200 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$14.595
$146
/
1 Pieza