Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Fraccional de tubo HRG

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbón
  • Configuración de cabeza: n/a
  • Composición del material: Acero, galvanizado (mín. 5 µm)

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 5/8"-3/4"
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $37.623

Datos Técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbón
Configuración de cabeza
n/a
Composición del material
Acero, galvanizado (mín. 5 µm)

Características & Aplicaciones

Características

  • Permite comprobar de forma rápida y sencilla el desgaste del anclaje de atornillado directo
  • Indica si el anclaje de atornillado directo puede volver a usarse

Aplicaciones

  • Aplicaciones temporales en hormigones de todo tipo de resistencia

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.