Especial
Anclaje acuñado HSL-GR SS
Anclaje acuñado de alto rendimiento con aprobaciones diarias para fijaciones y entornos corrosivos donde la seguridad es esencial (acero inoxidable A4)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Materiales base: Concreto (no agrietado)
También conocido como Anclaje expansión, Anclaje carga alta or Anclaje sísmico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud de anclaje
- 115 mm
- 139 mm
- 163 mm
- 190 mm
Contenido del paquete
- 6 un
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
Desde $1.898.172
Datos Técnicos
Protección frente a corrosión
Acero inoxidable, A4
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Materiales base
Concreto (no agrietado)
Tipo de fijación
Fijación directa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 30-A36
Software PROFIS
No
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Alta capacidad de resistencia a tracción y cortante
- Expansión controlada
- Amplia variedad de tamaños para diversas aplicaciones
- Sección del plástico colapsable que impide el giro en el taladro y permite absorber vanos
Aplicaciones
- Fijaciones para grandes cargas en aplicaciones en las que la seguridad es importante y en entornos corrosivos, como por ejemplo bombas, equipamiento pesado, antenas, soportes de tubos pesados, equipos médicos, etc.
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.