Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Placa de abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de componentes roscados (sistema imperial) a carriles de perfil MQ

  • Composición del material: Tuerca: C4C - EN 10263-2, Placa: S235JR - EN 10025-2, Plástico: PBT
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
  • Condiciones ambientales: Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)

Datos Técnicos

14676.eps
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, Placa: S235JR - EN 10025-2, Plástico: PBT
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)

Documentos

Características & Aplicaciones

Características

  • Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MQ
  • Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
  • Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
  • Disponibilidad en varios tamaños de rosca
  • Se puede ajustar y desmontar sin herramientas

Aplicaciones

  • Fijación de tuberías y conductos de aire
  • Fijación de bandejas y parrillas de cables
  • Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.