Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Mordaza para puntal

  • Composición del material: Acero al carbón
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Datos Técnicos

IS_HNA_0102.eps
Composición del material
Acero al carbón
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Torque de apriete
7 Nm
Ancho de sección transversal - b
31.75 mm

Documentos

Características & Aplicaciones

Características

  • Tornillo tensor en ángulo de 45° para un fácil acceso
  • Una pieza lista para usar, se desmontay se instala
  • Un diseño innovador no requiere tuercas para un montajerápido y fácil

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.