Conector de carril MQZ-F
New productProducto #r2950
Conector de carril galvanizado en caliente (HDG) para la creación de carriles dobles
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
- Condiciones ambientales: Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Confección de carriles dobles con conectores de carril
- Facilidad para el encaje en los orificios de mayor tamaño de los carriles de carga
- Para sujetar los carriles simples como dobles
Aplicaciones
- Montaje de carriles dobles alineados de manera precisa
- Conexión contigua de carriles de montaje
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio