Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Amoladora angular a batería AG 6D-22 (125 mm)

Amoladora angular a batería AG 6D-22-125 #2215458

Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg

También conocido como Amoladora angularAG 6D 125AG6DA batería or Radial.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Llave, 1x Escudo EU conj., 1x Perno roscado, 1x Empuñadura lateral, 1x Cubierta de protección 125 cpl, 1x Cubierta de protection frontal 125, 1x Tuerca, 1x Maletín AG 6D-22 cpl
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$481.935