Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Amoladora a batería GDG 6-22

Amoladora recta GDG 6-22 maletín #2267023

Amoladora a batería de velocidad variable con potente motor sin escobillas y larga duración de funcionamiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura (plataforma de batería Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • RPM sin carga: Velocidad 5: 19000 rpm; Velocidad 6: 25000 rpm
  • Dimensiones (L x An x Al): 403 x 76 x 110 mm

También conocido como Amoladora rectaGDG 6 GDG6A batería or amoladora electrica.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$313.500