Nuron
Amoladora de hormigón a batería DGH 130-22
Amoladora de hormigón a batería DGH 130- #2358379






Amoladora de hormigón a batería con motor sin escobillas para el amolado de juntas de hormigón y el acabado de superficies (plataforma de baterías Nuron)
- Voltaje nominal: 22 V
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg
También conocido como Amoladora a batería, Radial a batería, DGH130-22, Amoladora de hormigón or DGH 130-22.
OFERTA LIMITADA
Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20
Válido hasta: 30.09.2026
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$765.850
$765.850
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Voltaje nominal
22 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg
RPM sin carga
Velocidad 1: 3000 rpm; Velocidad 2: 3650 rpm; Velocidad 3: 4440 rpm; Velocidad 4: 5400 rpm; Velocidad 5: 6190 rpm; Velocidad 6: 8000 rpm
Tipo de gatillo
Encendido/Apagado bloqueable
Dimensiones (L x An x Al)
350 x 204 x 153 mm
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
85 dB (A) 1
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Características & Aplicaciones
Características
- Olvídese de los cables prolongadores: las revolucionarias baterías Nuron que alimentan a un eficiente motor sin escobillas convierten a la herramienta DGH 130-22 en la solución más móvil y eficiente para las tareas diarias de amolado y acabado, especialmente cuando se combina con la aspiradora a batería VC 4X-22 T15
- Ahorro de tiempo y mano de obra: las herramientas de desbaste con diamante a batería minimizan el tiempo de configuración, mientras que el ajuste de velocidad en seis pasos ayuda a realizar el amolado tan rápido como lo permita la pieza de trabajo
- Mayor control y comodidad: la empuñadura elegante y el cabezal acolchado ayudan a mantener el control durante el trabajo prácticamente en cualquier posición, sobre todo en tareas sobre cabeza
- Lugares de trabajo más seguros: al no usar cables de prolongación se reduce el riesgo de tropiezos, el conector para aspiradora permite realizar tareas de amolado prácticamente sin polvo; asimismo, la función de detección de caídas apaga el motor si la herramienta se resbala de la empuñadura
- Plataforma de baterías Nuron: herramientas para tareas de amolado de hormigón a batería de alto rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los vasos que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Amolado de paredes y techos de hormigón para eliminar las marcas de encofrado
- Pulido de paredes de hormigón visibles
- Amolado de biseles en bordes de hormigón
Productos complementarios
Potente extractor de polvo a batería con contenedor grande para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el sitio de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l (8 galones) (batería Nuron)
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Vaso diamantado de alto rendimiento para amoladoras de hormigón a batería: ideal para tareas de amolado eficientes y sin arañazos en hormigón, mortero y piedra natural
Placas de acabado de diamante de alto rendimiento para la amoladora de diamante DGH 130: acabado del hormigón sin marcas de arañazos
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años


