Sierra de sable WSR 36-A
New productProducto #r3696
Sierra de sable a batería de 36 V para operaciones pesadas de demolición.
- Material base: Metal, Madera, Mineral
- Longitud de carrera (entrada): 32 mm
- Tasa de carreras: 2850 golpes/min.
Compartir
También conocido como WSR 36-A, Sierra de sable o Sierra de sable a batería con batería de 36 V para demolición de cargas pesadas
Características
- Asa D innovadora y controles dispuestos de forma ergonómica para un manejo excelente en cualquier posición de trabajo
- Compacta y de peso ligero, muy manejable
- Adaptador para corte de tubos opcional
- Mayor rendimiento y versatilidad gracias a la longitud de la carrera de 32 mm
- Hasta tres veces más cortes por carga de batería gracias a la alta eficacia del sistema de engranajes de Hilti
Aplicaciones
- Corte rápido en madera
- Corte de tuberías en alturas o en espacios de difícil acceso
- Corte de madera y metal en trabajos de demolición
- Corte de tubos metálicos y corte a ras de vigas empotradas, etc
- Desbaste y corte a medida de materiales compuestos o plásticos

Fleet Management
Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.