Accesorios para vasos de impacto S-IS
Vaso de impacto SI-SA 1/2" - 7/16" HEX #2094451
Accesorio para vasos de impacto
- Conexión: 1/2" cuadrado, 7/16" hexagonal
- Corto/largo: Largo
- Longitud: 50 mm
También conocido como Accesorios para vasos de impacto para fijar vasos en llaves de impacto, Accesorios para vasos de impacto or S-IS.
Seleccione una opción
Conexión
- 3/8" cuadrado, 3/4" cuadrado, 1/4" hexagonal, 7/16" hexagonal
- 1/2" cuadrado, 7/16" hexagonal
- 3/4" cuadrado
Longitud
- 50 mm
- 90 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidad
1
Precio neto
$33.250
$33.250 / 1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
1/2" cuadrado, 7/16" hexagonal
Corto/largo
Largo
Longitud
50 mm
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Fosfato negro
Características & Aplicaciones
Características
- Parte de una selección de accesorios resistentes diseñados para ayudarlo a maximizar la utilidad y la vida útil de sus llaves de impacto
- Calidad de construcción de nivel profesional para tareas exigentes de fijación mediante perno y anclaje
Aplicaciones
- Accesorio para ajustar vasos a las llaves de impacto con distintos tamaños, ángulos o longitudes de vástago
- Fijación mediante perno y anclaje de accesorios