Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Accesorios para vasos de impacto S-IS

E-Resorte 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5 #2136354

Accesorio para vasos de impacto

  • Conexión: 3/4" cuadrado
  • Corto/largo: Largo
  • Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado: Ninguno

También conocido como Accesorios para vasos de impacto para fijar vasos en llaves de impactoAccesorios para vasos de impacto or S-IS.

Seleccione una opción

Conexión
  • 3/8" cuadrado, 3/4" cuadrado, 1/4" hexagonal, 7/16" hexagonal
  • 1/2" cuadrado, 7/16" hexagonal
  • 3/4" cuadrado
Longitud
  • 50 mm
  • 90 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidad
5
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto

$12.825

$2.565 / 1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
3/4" cuadrado
Corto/largo
Largo
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Ninguno

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte de una selección de accesorios resistentes diseñados para ayudarlo a maximizar la utilidad y la vida útil de sus llaves de impacto
  • Calidad de construcción de nivel profesional para tareas exigentes de fijación mediante perno y anclaje

Aplicaciones

  • Accesorio para ajustar vasos a las llaves de impacto con distintos tamaños, ángulos o longitudes de vástago
  • Fijación mediante perno y anclaje de accesorios