Especial
Atornilladora taladro a batería SFC 22-A
Atorn. tal. comp. bat. SFC 22-A caja #435849
Atornilladora taladradora compacta a batería de ion de litio de 22 V y mandril sin llave de 13 mm para aplicaciones ligeras y medias
- Par máximo (unión suave/dura): 28 Nm (Junta fría), 55 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: Velocidad 1: 600 rpm; Velocidad 2: 1800 rpm
- Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm
También conocido como taladro atornillador, atornillador a batería, herramienta de batería, atornillador compacto de batería or máquina de batería.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Precio neto
$413.763
Datos Técnicos
Par máximo (unión suave/dura)
28 Nm (Junta fría), 55 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
Velocidad 1: 600 rpm; Velocidad 2: 1800 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
Número de marchas
2
Incrementos de torque
15
Dimensiones (L x An x Al)
202 x 92 x 234 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
1.31 kg
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
69 dB (A) 1
Voltaje nominal
21.6 V
Valor de vibración triaxial para perforación en metal (ah, D)
2.00 m/s² 2
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Altas velocidades de perforación y atornillado de hasta 1800 rev/ min.
- Ligera y compacta
- El embrague duradero ofrece un elevado nivel de control para trabajos de atornillado delicados
- El motor está bien protegido mediante sensores de tensión, corriente y temperatura para evitar problemas de sobrecalentamiento
- Diseño ergonómico de la empuñadura para garantizar mayor comodidad de trabajo
Aplicaciones
- Instalación de abrazaderas y de equipos
- Perforaciones en acero con brocas de hasta 10 mm de diámetro
- Perforación con barrenas y brocas de pala de hasta 26 mm de diámetro en madera
- Perforación con brocas corona en diámetros de hasta 82 mm
- Atornillado de tornillos de hasta 8 mm de diámetro en madera
Servicios

Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.





