¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La geometría única de la ranura con espiral pronunciada elimina rápidamente los restos
  • Carburo de alta calidad para una larga vida útil del taladro
  • El orificio de descarga disipa el calor y permite el retiro de trozos de metal
  • Amplía la profundidad de perforación efectiva en 6"
  • Diseñado para brocas de un diámetro mínimo de 1-3/4"
Aplicaciones
  • Broca específicamente diseñada para cortar a través de varillas corrugadas