- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Productividad
- Soluciones para soportería MEP
![](/content/dam/celum/ipc/bu-installation-systems/pipe-rings-(ip)/ip-consumables/ip-light-duty-pipe-rings/185931.png)
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/commercial-piping-solutions/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1695765249085/185931.png)
Lleve su instalación a un nuevo nivel
Innovación y productividad para soporterías MEP
¿Qué pasaría si pudiera cambiar complejidad por simplicidad en la selección, pedido e instalación de soporterías MEP?
Hilti le ofrece un enfoque simple y eficiente con servicios integrados de ingeniería, hardware y software que le ayudarán a diseñar sistemas personalizados acorde a las necesidades específicas de sus proyectos.
Si elige a Hilti como su socio de productividad, ahorrará tiempo y reducirá los costos de mano de obra hasta en un 25%.
Descargue la siguiente guía y descubra todas nuestras soluciones.
![](/content/dam/celum/ipc/bu-installation-systems/pipe-rings-(ip)/ip-consumables/ip-light-duty-pipe-rings/185931.png)
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1695765248781/sistema-mt-hilti-mep.png)
Nuevo sistema MT
Un único sistema, múltiples soluciones
Fácil de diseñar y sencillo de montar, el sistema MT de Hilti es la única respuesta que necesitarás para prácticamente todas tus estructuras de soporte de instalaciones.
Nuestro sistema está compuesto por una amplia gama de perfiles trapezoidales, canales strut y perfiles cerrados (vigas) que permiten un diseño sencillo, incluso de instalaciones complejas de soportes múltiples.
La instalación de Hilti MT es intuitiva, rápida y segura. Cuenta con un mecanismo de atornillado sencillo y robusto para minimizar los errores de instalación.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1695765248829/199767.png)
Acelere su trazado
Lleve la alineación a otro nivel
Ayude a acelerar la alineación de los soporte de tuberías, con el láser multilínea PM 30-MG inalámbrico. Diseñado para un manejo intuitivo por parte de una sola persona, cuenta con tres líneas verdes de 360 grados que facilitan las tareas de gasfitería en nivelación, alineación y escuadrado, incluso en condiciones difíciles de luz. Para una flexibilidad aún mayor en la obra, utilice un soporte magnético PMA 90: le permite montar el PM 30-MG en cualquier material metálico sin necesidad de un trípode.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_1525759082/image.coreimg.png/1695765248863/126561.png)
LO ÚLTIMO EN FIJACIÓN DE ANCLAJES
Trabaje más rápido y más seguro
Potencie su fijación con las herramientas y los anclajes más avanzados. Para tareas pesadas, los martillos perforadores SDS-Max de diseño ergonómico son su mejor elección.
¿Preocupado por la salud y seguridad de sus trabajadores? Conecte un aspirador Hilti DRS a su herramienta y perfore prácticamente libre de polvo. Recuerde, cuando se trate de tareas más ligeras, cambie a la clavadora a batería BX 3-ME 02 para una fijación más rápida y silenciosa.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__937637137/image.coreimg.png/1695765248904/104514.png)
PRODUCTOS CORTAFUEGO
Simplemente protección contra incendios
Los sistemas de protección contra incendios pueden salvar vidas y detener los daños en un edificio durante un incendio, están diseñados para evitar que las llamas, el humo y los gases tóxicos se extiendan al bloquear los espacios vacíos en muros, techos y suelos, causados por pasos de tuberías y cables en áreas con clasificación de resistencia a incendios.
Es importante incluir los sistemas intumescentes en todos los diseños de edificios desde el inicio de un proyecto ya que, desde la parte legal, son un requisito.
En Hilti ofrecemos una amplia gama de productos intumescentes, software de diseño y soporte técnico para apoyarte en el diseño y especificación.
Tome el control de su inventario
¿Con qué herramientas cuenta? ¿Quién la está utilizando y dónde? ¿Cuándo deben ser enviadas a mantenimiento? Obtenga todas estas respuestas y mucho más en tiempo real con ON!Track, el software de gestión de equipos Hilti.
Más informaciónEntrenamientos diseñados con usted en mente
Tanto si busca una sesión en línea sobre el manejo de una herramienta específica, un webinar certificado sobre un tema clave de la construcción o un curso de salud y seguridad a medida que satisfaga las necesidades específicas de tu obra, Hilti ofrece una amplia gama de opciones de aprendizaje, todas ellas impartidas por expertos.
Más informaciónCómo pueden apoyarle los ingenieros de Hilti
Si se asocia con Hilti, podrá beneficiarse de la ayuda de expertos en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y gestión del edificio. Ofrecemos desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas in situ y evaluaciones de ingeniería para ayudarle a encontrar las soluciones certificadas que necesita.
Contáctenos