Chapa compuesta intumescente CFS-COS
- Materiales base: Concreto, Concreto sobre plataforma de metal, Bloque de concreto, Placa de yeso
- Rango de temperatura de aplicación: -30 - 48 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: -30 - 48 °C
Lámina compuesta de acero inoxidable con capa intumescente para la protección de grandes aberturas con cables, tuberías y atravesamientos mixtos que no se van a volver a abrir. Lámina compuesta intumescente de instalación rápida y sencilla compatible también con los dispositivos de gestión de cables, como, por ejemplo, el manguito Speed de Hilti para aplicaciones de media y baja tensión.