- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Energía e Industria
- Industria de la Pulpa y el Papel
SOLUCIONES PARA PROYECTOS DE PULPA Y PAPEL
Soporte integral de principio a fin y soluciones modulares para proyectos más rentables y eficientes
Los proyectos en el sector de pulpa y papel requieren soluciones seguras y eficientes para el montaje de equipos en entornos desafiantes. En Hilti, brindamos un apoyo integral durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Diseño de ingeniería y modelado de información de construcción (BIM) para acelerar el inicio de los proyectos.
- Prefabricación y logística avanzada para ahorrar tiempo y costos de instalación.
- Sistemas modulares para MEP (mecánica, electricidad y fontanería) y soluciones innovadoras de protección contra incendios.
- Soluciones avanzadas para la fijación en hormigón y acero, brindando mayor flexibilidad.
- Software especializado y soporte de ingeniería que simplifican la selección de productos y garantizan el cumplimiento total de los requisitos.
SOPORTES MODULARES
Soluciones diseñadas para ahorrar tiempo y costos en proyectos de pulpa y papel
Los soportes modulares son esenciales para proyectos de la industria de pulpa y papel, incluyendo instalaciones de producción aguas arriba y aguas abajo, así como almacenes. Una infraestructura eficiente requiere soportes para todo, desde bandejas de cables, escaleras y bastidores de cajas de conexiones, hasta postes de control y monitoreo, y conductos y cables eléctricos. Los soportes tradicionales soldados pueden ser lentos y costosos de instalar, y pueden carecer de flexibilidad cuando necesitas realizar modificaciones en el futuro. En cambio, nuestros soportes modulares se pueden instalar más rápidamente, utilizando herramientas manuales. Con el apoyo de ingeniería y la optimización del diseño de Hilti, puedes crear soportes modulares que cumplan con los estándares y aprobaciones requeridos. También pueden manejar exposición de carga en 3D y cumplir con los requisitos sísmicos. El pre-corte, el empaquetado y el ensamblaje pueden acelerar aún más la instalación, mientras que los soportes terminados requieren significativamente menos mantenimiento que las soluciones tradicionales, reduciendo el tiempo de inactividad costoso.
SISTEMAS DE SOPORTE MODULAR PARA TUBERÍAS
Soluciones flexibles para tuberías de proceso y servicios públicos
Los sistemas de tuberías de proceso y servicios públicos son fundamentales para el funcionamiento eficiente de las instalaciones de pulpa y papel. Desde la línea de fibra y la línea de recuperación, hasta la máquina de papel, la línea de tratamiento de efluentes y el almacén, es necesario enrutamiento efectivo de las tuberías y sistemas de rociadores. Los sistemas modulares de Hilti no solo son más flexibles, más rápidos de instalar y más conformes con los estándares y aprobaciones relevantes, sino que también te permiten enrutamiento simultáneo de otros servicios, como calefacción, ventilación y aire acondicionado. Al igual que con los soportes modulares para E&I, podemos ofrecerte una amplia gama de servicios de ingeniería, capacitación y soporte. Estos incluyen soporte de ingeniería certificado y análisis, modelado 3D y detección de interferencias para BIM, y dibujos de taller 2D y lista de materiales certificados.
SOLUCIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Soluciones sin fibras para la protección contra incendios en una amplia gama de aplicaciones
Tanto las instalaciones de pulpa y papel aguas arriba como aguas abajo dependen de las perforaciones para el enrutamiento de cables, tuberías y servicios de HVAC. Esto requiere una protección contra incendios efectiva, tanto por motivos de seguridad como de cumplimiento normativo. Las soluciones comunes como los paneles ignífugos revestidos pueden ser lentas y sucias de instalar y, cuando se vuelven a penetrar, pueden liberar fibras contaminantes al ambiente. Hilti ofrece soluciones innovadoras, flexibles y sin fibras para la protección contra incendios, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen cables individuales, grupos de cables, bandejas de cables y conducciones eléctricas. Estas soluciones incluyen manguitos, collares, envolturas y vendajes preformados para la protección contra incendios, junto con soluciones modulares de sellado para sistemas de tránsito de cables. El software especializado de tránsito de cables te ayuda a planificar el sellado y la protección contra incendios alrededor de cables y tuberías, mientras que el software de gestión de documentación de protección contra incendios te permite documentar de manera más precisa la protección contra incendios, independientemente del fabricante. Esto no solo simplifica el proceso de inspección, sino que también puede ayudar a demostrar el cumplimiento legal cuando sea necesario.
REJILLAS PARA PLATAFORMAS DE ACCESO
Sujeción más sencilla y segura en segundos
Las instalaciones de pulpa y papel requieren una amplia variedad de estructuras especiales, como las diseñadas para el mantenimiento de equipos o para conectar las instalaciones de producción. Para las plataformas de acceso, ofrecemos soluciones de sujeción de rejillas centradas en la confiabilidad, la productividad y la seguridad. Los sujetadores especiales para rejillas pueden ser instalados por una sola persona y, a diferencia de las abrazaderas, no se aflojan con las vibraciones, lo que requiere menos mantenimiento. También están disponibles sujetadores con puntas roma que no penetran el recubrimiento de pintura, lo que elimina la necesidad de trabajos de retoque.
FIJACIÓN VERSÁTIL EN ACERO
Sujeción directa para soluciones más rápidas, seguras y sencillas
La sujeción en acero puede ser desafiante y lenta, requiriendo herramientas voluminosas o soldadura. Esto puede detener las líneas de producción y afectar la productividad. Hilti ofrece una alternativa más simple: la sujeción directa. Además de sujetadores para rejillas y placas de chequeo, nuestro catálogo cuenta con soluciones de sujeción directa para diversas aplicaciones. Incluyen sujetadores de puesta a tierra y unión, amarres para bandejas de cables, sujetadores de canal a acero, clips para cables y una amplia variedad de anclajes con las aprobaciones correspondientes. Los sujetadores directos pueden ser instalados por operarios individuales con herramientas inalámbricas, con cable o accionadas por polvo. Al facilitar la sujeción rápida, segura y sencilla de elementos como abrazaderas, cables y componentes metálicos en estructuras y vigas de acero, nuestros productos agilizan los proyectos, reducen el tiempo de inactividad y disminuyen los costos de mantenimiento.
Anclajes post-instalados
Anclajes mecánicos y químicos para entornos dinámicos
La sujeción sólida y confiable en concreto es un requisito fundamental en las instalaciones de pulpa y papel. Las aplicaciones comunes incluyen la fijación de estanterías para HVAC, suministro de agua, aguas residuales y tecnología de producción, así como la fijación de plataformas de acceso y la sujeción de bandejas de cables e interruptores de seguridad. Hilti facilita la fijación en concreto con una variedad de anclajes post-instalados químicos y mecánicos. Cumpliendo con todos los códigos y aprobaciones relevantes, como para concreto fisurado o condiciones sísmicas, te permiten montar equipos con mayor tranquilidad. El software PROFIS facilita la selección de los anclajes adecuados para tus aplicaciones, ahorrándote horas de investigación y permitiéndote exportar diseños en 2D y 3D a tus programas preferidos de BIM y CAD. También ofrecemos soporte en el sitio con pruebas de tracción, así como soluciones de perforación con diamante para cortar barras de refuerzo en el concreto, cuando sea necesario.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduzca los gastos totales de sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conozca nuestras soluciones integralesProteja a sus equipos
Para ayudarle a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en sus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explore las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifique su planificación financiera y su administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Pague una cuota mensual fija por todas sus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Diga adiós a los costos ocultos.
Conozca los software de seguimiento