- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Fijación en acero
- Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas
Recupere el tiempo perdido a través de las fijaciones en acero
Las conexiones eléctricas a menudo se necesitan en estructuras de acero para proporcionar una conexión física a tierra para elementos tales como paneles de instrumentación, bridas de tuberías y otros equipos eléctricos. Al conectar a tierra los elementos, usted protege el equipo y reduce el riesgo de descargas eléctricas para las personas que los rodean. Esto es particularmente importante en el sector energético e industrial, con entornos al aire libre como centrales eléctricas, refinerías de petróleo y plataformas marinas.
Principalmente estas conexiones proporcionan tres funciones importantes:
- Continuidad eléctrica: simple acción de unir dos elementos, como bridas de tuberías, bandejas de cables o estructuras de acero, de modo que al menos uno de ellos se conecta a tierra para que la corriente eléctrica pueda descargarse
- Conexión a tierra: conectar una parte que normalmente no transporta corriente, como equipos, cajas de conexiones o recipientes de almacenamiento, a la tierra
- Protección contra rayos: puede ser directo (un rayo) o indirecto (a través de líneas de poder y comunicaciones o a través de la tierra a través del sistema de aterramiento) y la protección se basa en atrapar la corriente y descargarla a tierra (conductores de aligeramiento, barras colectoras, etc.)
Métodos tradicionales de fijación al acero.
Los métodos alternativos, pueden demandar demasiado tiempo, trabajos intensivos y requieren reprocesos o "touch up" del acero recubierto. Por ejemplo:
Soldadura
- La preparación del acero revestido consume mucho tiempo, p.e. uso de una amoladora angular para quitar el recubrimiento
- Genera muchas chispas, que pueden ser un peligro
- Se requiere un soldador experimentado y certificado
- Puede requerir un permiso de trabajo en caliente y en algunos sitios, una vigilancia contra incendios dedicada
- La aplicación de pintura multicapa común en la industria del petróleo y el gas puede demorar de 3 a 6 días, incluido el tiempo de secado, lo que significa una reparación costosa y lenta
Pernos pasantes
- El proceso de perforación puede llevar mucho tiempo dependiendo del espesor y la dureza del acero
- El acero expuesto de la perforación debe recubrirse adecuadamente para evitar la corrosión
- Se necesita acceso a ambos lados
- El instalador debe trabajar con piezas pequeñas como tuercas, arandelas y pernos que pueden caerse o perderse
Uso de abrazaderas/mordazas mecánicas
- Instalación limitada en la dirección de fijación del componente ya que las abrazaderas requieren una orientación específica con respecto al acero estructural
- Se necesita acceso a ambos lados del acero estructural
- Costes de material muy elevados, especialmente para abrazaderas resistentes a la corrosión en acero galvanizado en caliente o acero inoxidable
Dos formas rápidas y confiables para fijar conexiones eléctricas en acero
Fijadores con punta chata con X-BT
Una revolucionaria tecnología de fijación en la que un perno de acero inoxidable de punta chata con un vástago cilíndrico liso o cónico es impulsado por una herramienta accionada por pólvora en un pequeño agujero perforado previamente en el material base, creando una conexión de alta calidad.
- Sin daños en el recubrimiento anticorrosivo
- Fijaciones en menos de dos minutos
Fijadores de acero inoxidable dúplex para ambientes altamente corrosivos.
Mira el video de la punta chata
Fijadores con punta chata con S-BT
Una revolucionaria tecnología de fijación en la que un perno roscado de vástago cilíndrico liso o cónico es impulsado por un atornillador ainalambrico de torque controlado en un pequeño agujero perforado previamente en el material base, creando una conexión roscada de alta calidad
- Sin daños en el recubrimiento anticorrosivo
- Fijaciones en menos de dos minutos
Fijadores de acero inoxidable dúplex para ambientes altamente corrosivos. Fijadores de acero al carbon duplex, equivalente al galvanizado en caliente, para ambientes medianamente corrosivos
Mira el video de la punta chata (sistema de baja corriente)Métodos de fijación Hilti
Rápido
- La conexión se puede hacer en menos de 2 minutos.
- No daña el recubrimiento - Elimine los largos re-trabajos
- Ahorros signitificativos en los costos de instalación
Confiable
- Perno de acero inoxidable adecuado para ambientes industriales corrosivos
- Sistema resistente a las vibraciones que evita que la conexión se suelte
- Amplia gama de aprobaciones
Sencillo
- Simplemente pre-perforar, fijar y conectar
- No requiere fuente de alimentación externa
- No depende del clima
Portafolio de conexiones eléctricas.
Perno X-BT-ER
Acero inoxidable para conexiones eléctricas de baja corriente sobre acero en ambientes altamente corrosivos.
Sección máxima del cable:
hasta 10 mm² o 8 AWG
Resistencia de corriente (puesta a tierra):
hasta 1.25 kA durante 1 segundo (IEC)
Resistencia de corriente (rayos):
Clase N 50 kA
Material base:
Acero, acero inoxidable, hierro fundido
Espesor mínimo:
8 mm
Herramienta requerida:
SBT 4-A22 y DX 351-BT(G)
Diámetro de rosca disponible:
M6, W6, M8, M10, W10
Material de perno:
Equivalente a acero inoxidable A4
Grupo de productos:
baja corriente
Perno atornillable S-BT-EF HC
Acero al carbon duplex para conexiones eléctricas de alta corriente en ambientes medianamente corrosivos.
Sección máxima del cable:
hasta 120 mm² o 4/0 AWG
Resistencia de corriente (puesta a tierra):
hasta 14.4 kA durante 1 segundo (IEC)
Resistencia de corriente (rayos):
Clase H 100 kA
Material base:
Acero
Espesor mínimo:
6 mm
Herramienta requerida:
SBT 4-A22
Diámetro de rosca disponible:
M8, M10, W10
Material de perno:
acero al carbono recubierto duplex
Grupo de productos:
corriente alta
Perno atornillable S-BT-ER HC
Acero inoxidable para conexiones eléctricas de alta corriente sobre acero en ambientes altamente corrosivos.
Sección máxima del cable:
hasta 120 mm² o 4/0 AWG
Resistencia de corriente (puesta a tierra):
hasta 14.4 kA durante 1 segundo (IEC)
Resistencia de corriente (rayos):
Clase H 100 kA
Material base:
Acero
Espesor mínimo:
6 mm
Herramienta requerida:
SBT 4-A22
Diámetro de rosca disponible:
M8, M10, W10
Material de perno:
Equivalente a acero inoxidable A4
Grupo de productos:
corriente alta